เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flush Front NY 75 Glass
Moelven Modus

Flush Front NY 75 Glass

The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.
สเปคสินค้า
  • Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass. White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type 6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flush_front_glass_wall_75
  • Product familySystem walls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glazed walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameGlass curtainwalling
  • UNSPSC code30151806
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_99_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAluminium window walls
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)