เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flush Front NY 75 Full
Moelven Modus

Flush Front NY 75 Full

The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.
สเปคสินค้า
  • Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass. White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type 6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flush_front_wall_75
  • Product familySystem walls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Partition walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationCurtain Wall
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls