เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glass Front Partition Wall
Moelven Modus

Glass Front Partition Wall

Glass Front provides maximum glass surfaces in the office environment. The system is suitable for an open and airy environment with sound shielding. The glass front is combined with various door portals, doors and sliding door solutions. Height, width, door type, weight and noise reduction determine the choice of the glass.
สเปคสินค้า
  • glass type 10 mm - 22 mm laminated glass Other glass types on request. Surface Natural Encoder, White NCS S 0500-N or Black NCS S 9000-N. On request optional NCS color.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gf_wall
  • Product familySystem walls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glazed walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)22
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameGlass curtainwalling
  • UNSPSC code30151806
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_99_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAluminium window walls
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)