เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glass Front
Glass Front
Glass Front
Glass Front
    Moelven Modus

    Glass Front

    Glass Front gives maximum glass surfaces in the office. The system is ideal when you want a sense of openness without compromising on the sound environment.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.glassfront
    • Product familySystem walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glazed walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-12
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeEF_25
    • Uniclass 2015 DescriptionWall and barrier elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-15 11 11
    • OmniClass TitleFixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)