เผยแพร่สินค้าของคุณ
Uniwall Corner 47 90
Moelven Modus

Uniwall Corner 47 90

Uni Wall is dense prefabricated and flexible system walls that can be easily moved and changed with changing area needs. Used mainly as partition wall. Plasterboard is plaster with structural wallpaper and V-phase plate joint.
สเปคสินค้า
  • Uprights of steel and coated plasterboard with smooth wallpaper or painted fiberglass fabric. Surface Smooth wallpaper white NCS S 0500-N. Other colors and types on request. Painted fiberglass fabric. Type by appointment and color code NCS S after selection. edge Profile Painted steel profiles white NCS S 0500-N. Other colors on request. Variants Uni Wall 37, Audio Reduction Rw 37dB (98mm) Uni Wall 44, Audio Reduction Rw 44 dB (98 mm or 120 mm) Uni Wall 48, Audio Reduction Rw 48dB (174mm)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.uniwall_47_wall_corner-90
  • Product familySystem walls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Partition walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)174
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlaster
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameDrywall
  • UNSPSC code30161503
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_12
  • Uniclass 2015 DescriptionPanel wall structure systems
  • OmniClass Number23-13 33 27 11 11
  • OmniClass TitleCurtain Wall Components 
  • CSI UniFormat II CodeC
  • CSI UniFormat II TitleINTERIORS

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)