เผยแพร่สินค้าของคุณ
Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower
Moen

Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower

Product Features
  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • lever handles make it easy to adjust the water
  • cycling
  • 4" diameter spray head – this eco performance showerhead conserves water without sacrificing performance
  • full spray
  • 5" tub spout length
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • 10 year limited warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-2070
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mixing Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers