เผยแพร่สินค้าของคุณ
S93005 Arris One-Handle Tub Filler Includes Hand Shower
Moen

S93005 Arris One-Handle Tub Filler Includes Hand Shower

Features

Exposed pipes and industrial-chic finishes are just a few of the downtown loft-inspired design details that come to life in Arris faucets and accessories. Sharp angles and tubular lines dominate each piece in this modern collection.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • one-handle lever handles make it easy to adjust the water
  • single function handshower hand shower
  • built on the Moen M-PACT common valve system, allowing you to update the faucet style in the future without replacing any plumbing
  • floor mount
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • limited lifetime warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-2072
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Arris
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers