เผยแพร่สินค้าของคุณ
18 D.555.1 | Small Tables
18 D.555.1 | Small Tables
18 D.555.1 | Small Tables
    Molteni&C

    18 D.555.1 | Small Tables

    From Gio Ponti’s house, located in via Dezza in Milan, the small table D.555.1, designed in 1954-1955, is produced by Molteni&C based on the original drawings from the ponti archives.
    It completes the Gio Ponti Collection which was a furnishing range designed by the architect between 1935 and 1950s. Metal hand painted structure and glass top.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D-555-1
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables