เผยแพร่สินค้าของคุณ
02 Hi-Line 6 | Kitchens
02 Hi-Line 6 | Kitchens
02 Hi-Line 6 | Kitchens
    Molteni&C

    02 Hi-Line 6 | Kitchens

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(9 รีวิว)

    A unitary project, simple and linear: Hi-Line 6 is more than just a kitchen. It's a space to live in. This space is organised with "esprit de géométrie" combined with rigorous shapes, richness of detail and care for quality in construction. The base units are taller, to hold more and better. Far from the classic concept of the kitchen, Hi-Line 6 allows for several composition options. No handles are used – instead there is a finger recess to open and close the doors.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hi-Line--6
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เฟอร์นิเจอร์ในครัว
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)