เผยแพร่สินค้าของคุณ
26 MHC.3 Miss | Chairs
26 MHC.3 Miss | Chairs
26 MHC.3 Miss | Chairs
    Molteni&C

    26 MHC.3 Miss | Chairs

    Miss chair, designed by Afra and Tobia Scarpa in 1986. The form is linked to a system of soft, unbroken, linear rhythms. The legs are slim and divaricated, to ensure stability. The front ones are bent to form the armrests and continue into the curve of the backrest. The back legs reach the backrest from behind, underpinning it. The seat is inserted between the lines and links them. Tobia Scarpa has re-designed the armrest joint to make the chair comfier and more linear. Structure in natural or black tinted ash, seat in leather or hand woven, ecru or grey, paper cord.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MHC-3
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)