เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
    Molto Luce

    Ride Pendant Flat

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(19 รีวิว)

    Ride Ring – the perfect addition to the Ride product family. With a profile of only 35x35 mm, this luminaire is one of the slimmest LED lighting systems currently on the market. The ring is available as a pendant or surface luminaire in two diameters, 750 mm and 1450 mm. The converter built into the body creates a minimalist ceiling base, which perfects the lighting effect down to the tiniest detail. There is a choice of black, white and silver powder coated colours. To use Ride Ring as system luminaire as well, a 90° and 180° circular segment is available in the two diameters, which can be variably connected variably, with or without the relevant linear profiles to create a variaty of shapes . Planners and architects can give their creativity free rein with this system. With Ride Ring as an individual luminaire or in a system, different project requirements can be optimally covered.

    สเปคสินค้า
      • Dimming: not dimmable
      • Width: 35mm
      • Height: 35mm
      • Pendant length: 1500mm
      • IP Protection class: IP20
      • Voltage class: protection cl. I
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ride_Pendant_Flat
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant Lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)35
    • กว้าง (มิลลิเมตร)35
    • ความลึก (มิลลิเมตร)857
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)