เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora MMIX Showerset S6
Mora MMIX Showerset S6
Mora MMIX Showerset S6
    Mora Armatur
    Archived

    Mora MMIX Showerset S6

    Showerset with Easy-Clean anti-limescale system. Chromoflex hose 1750 mm. Chrome. RSK 8199189 Anti-limescale system. Adjustable wall bracket for existing holes. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    สเปคสินค้า
    • Shower hose (chromoflex). With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Flow limiter 12 l/min.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.130311
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora MMIX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)830
    • กว้าง (มิลลิเมตร)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures