เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer

    Miniprofi Kitchen mixer soft closing function. Nozzle with concentrated jet and hand shower. Out of 4MS approved brass. Chrome.
    RSK 8304017 LVI 6261210

    242301 Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Chrome.
    RSK 8304019 NRF 4290188

    The kitchen mixer for demanding domestic chefs.
    Mora Cera Miniprofi takes the benefits of the professional kitchen into your home, providing an exciting accent to the traditional domestic kitchen.
    The headpiece is removable and the flow can be varied between different spray patterns such as concentrated jet or shower. The kitchen work becomes easier, more efficient, more attractive and with the ESS function more environmental friendly.

    สเปคสินค้า
    • ESS (Energy saving system).
      Ceramic cartridge with soft closing function.
      Adjustable flow control and temperature limiter.
      Nozzle with concentrated jet and hand shower.
      Soft PEX® hoses.
      Hole diameter Ø32-37 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.242300
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Cera
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)598
    • ความลึก (มิลลิเมตร)215
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures