เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer with dish washer valve
    Mora Armatur

    Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer with dish washer valve

    Miniprofi Kitchen mixer with dish washer valve and soft closing function.  Nozzle with concentrated jet and hand shower. Out of 4MS approved brass. Chrome.
    RSK 8304018 LVI 6261211

    242311 Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Chrome.
    RSK 8304020 NRF 4290189

    The kitchen mixer for demanding domestic chefs.
    Mora Cera Miniprofi takes the benefits of the professional kitchen into your home, providing an exciting accent to the traditional domestic kitchen.
    The headpiece is removable and the flow can be varied between different spray patterns such as concentrated jet or shower. The kitchen work becomes easier, more efficient, more attractive and with the ESS function more environmental friendly.

    สเปคสินค้า
    • ESS (Energy saving system).
      Ceramic cartridge with soft closing function.
      Adjustable flow control and temperature limiter.
      Nozzle with concentrated jet and hand shower.
      Soft PEX® hoses.
      With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water.
      Hole diameter Ø32-37 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.242310
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Cera
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)598
    • กว้าง (มิลลิเมตร)5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)215
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures