เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
    Mora Armatur
    Archived

    Mora Izzy Kitchen Mixer

    Mora Izzy exudes harmony and elegance and enhances even the most beautiful kitchen. Mora Izzy owes its characteristic look to the elegant curves of the pipe. The version shown here is a kitchen mixer with a fixed or swivel spout. You can change the spout from fixed to swivel mode with an easy adjustment on the back of the mixer.

    This mixer is availible in four designs:  Izzy Regular has a chrome-plated surface that suits all interiors. Izzy Raw and Rustic come with untreated brass surfaces, which will allow them to age over time, developing a patina and a beauty all of their own. Izzy Rock has ribbed details that enhance this product’s bold and distinctive look.  

    Izzy Regular: Articlenumber: 702800.00  RSK 8311046 NRF 4291514 LVI 6260910 VVS 705774104   

    Izzy Raw: Articlenumber: 702800.66 RSK: 8310754 NRF: 4290344 LVI: 6261242 VVS: 705774185.                        

    Izzy Rustic: Articlenumber: 702800.25 RSK: 8310755 NRF: 4290345 LVI: 6261243 VVS: 705774186                  

    Izzy Rock: Articlenumber: 702800.80 RSK: 8310753 NRF: 4290343 LVI: 6261241 VVS: 705774204

    สเปคสินค้า
      • ESS (energy saving system)
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Hole diameter Ø29-37 mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.702800
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Izzy
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)355
    • กว้าง (มิลลิเมตร)37
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • UNSPSC nameMixers or agitators
    • UNSPSC code47101512
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (48)