เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora Izzy F+ Kitchen Mixer
Mora Izzy F+ Kitchen Mixer
    Mora Armatur
    Archived

    Mora Izzy F+ Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with integrated tap function for connector to water filters. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut . Chrome. RSK 8304014 NRF 4290183 Mora Izzy exudes harmony and elegance and enhances even the most beautiful kitchen. Mora Izzy owes its characteristic look to the elegant curves of the pipe. The version shown here is a kitchen mixer with a fixed or swivel spout. You can change the spout from fixed to swivel mode with an easy adjustment on the back of the mixer.
    สเปคสินค้า
    • Single lever mixer with integrated tap function for connector to water filters. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.703062
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Izzy
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)337
    • กว้าง (มิลลิเมตร)37
    • ความลึก (มิลลิเมตร)248
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameMixers or agitators
    • UNSPSC code47101512
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)