เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
    Mora Armatur
    Archived

    Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c

    Mora Izzy exudes harmony and elegance. The elegantly curved spout gives Mora Izzy its characteristic look.

    This mixer comes in four different designs: Izzy Regular has a chrome-plated surface that suits all interiors. The raw, matt surface of Izzy Raw will acquire an attractive patina over time, helping the product to age gracefully with its surroundings. Izzy Rustic has a rustic finish that speaks a language of its own and is inspired by raw, industrial environments. Izzy Rock has ribbed knobs, providing a better grip in the bath and giving the mixer a distinctive, bold look.

    Izzy Regular Bath/Shower Mixer : Articlenumber 705000 RSK 8362071

    Izzy Raw Bath/Shower Mixer : Articlenumber 705000.66 RSK 8362073

    Izzy Rustic Bath/Shower Mixer: Articlenumber 705000.25 RSK 8362074

    Izzy Rock Bath/Shower Mixer: Articlenumber 705000.80 RSK 8362072

    สเปคสินค้า
    • With hand shower, holder and hose in metal, PVC- and BPA-free

      Compensates for temperature and pressure fluctuations

      With reversible headwork

      Temperature handle with safety stop at 38°C

      With Eco-function

      Fixed spout

      Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.705000
    • Product familyShower Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Cera
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)360
    • กว้าง (มิลลิเมตร)175
    • ความลึก (มิลลิเมตร)115
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.156
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • UNSPSC nameMixers or agitators
    • UNSPSC code47101512
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (83)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (32)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (88)