เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora MMIX B5 Basin Mixer Medi Care 150
Mora MMIX B5 Basin Mixer Medi Care 150
    Mora Armatur
    Archived

    Mora MMIX B5 Basin Mixer Medi Care 150

    Basin mixer with soft-close mechanism and ECO flow. Soft PEX flat end Ø10 mm with protective plastic covering for improved hygiene and easier cleaning. 4MS approved lead free brass. Extra long spout reduces risk of water jet spraying onto the basin’s foot valve. Spout projection 128 m. Approved by the Rheumatism Association in Sweden.

    Chrome.
    RSK 8325248 NRF 4290077

    Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.

    สเปคสินค้า
      • ESS (energy saving system) 
      • Ceramic cartridge with soft closing function 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Flow limiter without air admixture, maximum flow 9–11 l/min at 300 kPa
      • Flexible connection tubes in stainless steel braided Soft PEX® flat end Ø10 mm, with protective plastic covering for improved hygiene and easier cleaning
      • Extra long spout reduces risk of water jet spraying onto the basin’s foot valve. Spout projection 128 mm
      • Approved by the Rheumatism Association in Sweden 
      • Lead Free material 
      • Hole diameter Ø28-37 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.733010-CL
    • Product familyBasin Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora MMIX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)290
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.408
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameMixers or agitators
    • UNSPSC code47101512
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures