เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora MMIX B5 Basin Mixer
Mora Armatur
Archived

Mora MMIX B5 Basin Mixer

Basin mixer with soft-close mechanism and ECO flow. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Energy class B. Chrome. 733020.CA RSK 8344515 VVS 701988504 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
สเปคสินค้า
  • With captive waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø28-37 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.733020-CA
  • Product familyBasin Mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora MMIX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (88)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)