เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
    Mora Armatur

    LAVA III, bathtub

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    Attractive modern proportions and form make for a centrepiece freestanding bath made from a unique mineral composite material. This particular design is only 140 cm long; making it perfect for those wanting contemporary looks in a smaller package. A double-sided design allows bathing at either end, with a built-in overflow.

    Article number: 951003

    สเปคสินค้า
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Single ended
      • Weight: 95 kg
      • Volume: 265 l
      • Pre installed white waste
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.951003
    • Product familyX Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)615
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)92
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (88)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)