เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
    Mora Armatur

    LAVA IX Bathtub

    Spectacular in every sense, the LAVAFreestander Bath IX has a striking, textural exterior and serene interior form. Crafted in mineral composite, its three-dimensional expression adds elegance and luxury to any space. Comes with a matching wash basin for an aesthetic beyond compare.

    About the collection

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    In any color you want!

    Article number: 951009.22

    สเปคสินค้า
        • Freestanding bathtub in mineral composite with a textural form
        • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
        • Pre-installed white bottom valve
        • Discrete integrated overflow
        • Volume: 309 l
        • Weight: 168 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.951009-22
    • Product familyX Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)620
    • กว้าง (มิลลิเมตร)820
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1670
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)168
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011381
    • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (90)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)