เผยแพร่สินค้าของคุณ
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
    Mora Armatur

    MARE V, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A slimline design at a mere 15mm thickness with a striking curved, angular design that draws the eye. Its design gives a generous experience that you can really sink into.

    A beautiful bath that projects a spa sensuality.

    Article number: 951105

    สเปคสินค้า
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 56 kg
      • Volume: 310 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.951105
    • Product familyX Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)610
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)56
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment