เผยแพร่สินค้าของคุณ
MARE VIII, bathtub
MARE VIII, bathtub
MARE VIII, bathtub
MARE VIII, bathtub
    Mora Armatur

    MARE VIII, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A freestanding bath, with a gently scooped profile that comes in a tactile matt finish, its seamless rolled edges give a sense of structure and centrally-positioned plug allows for bathing at either end.  Our uniquely engineered overflow minimises the risk of overspill.

    Article number: 951108.22 - Matte white

    สเปคสินค้า
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 48 kg
      • Volume: 210 l
      • Discrete integrated overflow
      • Pre installed white waste
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.951108-22
    • Product familyX Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)810
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)48
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (92)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (19)