เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Latina White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet
FontanaShowers

Fontana Latina White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet

4.1 จาก 5 ดาว4.1(15 รีวิว)
Fontana's bathtub will help you forget problems even for a while. The Fontana Latina White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet has ten adjustable body massage jets, ten whirlpool bubble bath jets, and an underwater mood lamp. On the interior, it has super seal technology that can give exceptional performance with a sturdy construction for long-term durability, providing your bathroom a modern and cool appeal for a long time.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: Yes
    Faucet: Yes
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Rectangular
    Size: 72.83*49.21*23.62"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 2 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.freestanding-bathtub_fs145201
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures