เผยแพร่สินค้าของคุณ
MARE IX, bathtub
MARE IX, bathtub
MARE IX, bathtub
MARE IX, bathtub
    Mora Armatur

    MARE IX, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A lavish bathing experience and striking aesthetic combine in a freestanding bath made for ‘me time’. A bold, thick rim gives Mare IX a genuine presence and the unidirectional profile allows for both comfortable relaxation and functional showering.

    Our advanced overflow design reduces the risk of overfilling your bath.

    Article number: 951109

    สเปคสินค้า
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Single ended 
      • Weight: 59 kg
      • Volume: 250 l
      • Discrete integrated overflow
      • Pre installed white waste
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.951109
    • Product familyX Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)740
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)59
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (92)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (19)