เผยแพร่สินค้าของคุณ
CARA I, mirror
CARA I, mirror
    Mora Armatur
    Archived

    CARA I, mirror

    Minimal design, with concealed LED framing and optional Bluetooth speaker system in a package that gives atmospheric a new meaning.

    Cara shares a similar design to our Solo I, with a touch-controlled LED frame behind white acrylic which surrounds the mirror. Cara’s lighting can be adjusted in brightness and tone to enhance the atmosphere of your space. Its function can be further enhanced with the addition of built-in Bluetooth speakers for the ultimate in mood spaces.

    Article number: 953112 Size: 800 x 800 mm

    สเปคสินค้า
      • 800 x 800 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.953112
    • Product familyX Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirrors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment