เผยแพร่สินค้าของคุณ
AB-RI1 RAILING
Morad

AB-RI1 RAILING

AB-R is a post railing system, with vertical spindles fastened using screws to horizontal handrail profiles and bottom rails, offering an excellent alternative to traditional steel railings. Unlike steel railings, which require welding and often feature visible, unsightly weld seams, as well as frequent repainting due to the material’s susceptibility to corrosion, the AB-R system provides a clean, aesthetically pleasing solution. The spindles can be mounted on both sides of the post or under the handrail.

Aesthetic finish! The profiles are made of extruded aluminum, powder-coated in any RAL color, and the fasteners are made of stainless steel, ensuring no risk of corrosion in any part of the railing.

Quick and easy assembly! All connections are screwed or riveted on painted profiles, eliminating the need for welding. Standard profiles are available in 6-meter lengths, but for larger projects, profiles can be ordered in any length, minimizing material waste and optimizing costs.

Quality guarantee! The railings are highly resistant to weather conditions and require virtually no maintenance throughout their entire service life.

สเปคสินค้า
    • Tested and certified: National Technical Assessment (KOT) issued by the Building Research Institute (ITB-KOT-2022/2243 edition 1).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ab-ri1-railing
  • Product familyRailings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AB-R
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
  • IFC classificationRailing
  • รหัส ETIMEG019740
  • ชื่อ ETIMRail (profiles)
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
  • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
  • OmniClass TitleRailing

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)