เผยแพร่สินค้าของคุณ
AF-50 MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
AF-50 MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
    Morad

    AF-50 MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL

    The AF-50 Mullion-Transom Curtain Wall system by Morad guarantees an excellent visual effect and outstanding protection against weather conditions. The flexibility of the system allows the construction of concave and convex walls, corner segments, as well as horizontal and vertical angled parts.

    This allows for the creation of various structures, ranging from typical curtain walls to large glazed surfaces mounted to existing buildings or specially prepared spatial steel structures. Thanks to the large drainage channels in the mullions, the system performs excellently as a roof structure, skylight, and even a winter garden.

    สเปคสินค้า
      • Thermal Insulation Coefficient: Uw = 0.9 W/(m²K)
      • Acoustic Insulation Index: Rw = 32dB
      • Wind Load Resistance: 2000 Pa
      • Waterproof: RE 1200
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AF-50-mullion-transom-curtain-wall
    • Product familyFacade systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AF-50
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationCurtain Wall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27
    • OmniClass TitleGlazed Facade and Roof Structures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา