System SOLIS ML-92 Louvres
Application: The SOLIS ML-92 system by Morad is designed as a screen for technical equipment, such as air conditioning units or fans, while providing a modern facade appearance. Thanks to its construction, it enables effective air circulation and sun control, contributing to improved thermal comfort inside buildings.
Construction and technical parameters:
Louvre shape: "Z"-shaped profile
Louvre spacing: 92 mm
Visual cross-section: 73%
Free area: 37%
Maximum sub-structure span: 1200 mm for 600 Pa load
Profile length: Standard 6000 mm, customizable on order
The "Z"-shaped louvres provide a modern appearance and an optimal balance between light transmission and privacy. This makes the ML-92 system well suited to a variety of architectural projects, combining functionality with aesthetics.
Mounting: The SOLIS ML-92 system features simple and fast installation thanks to dedicated mounting brackets. Louvres can be installed both vertically and horizontally, depending on project requirements. The system's flexibility allows it to be adapted to various structural and aesthetic solutions.
Colours: Aluminium profiles available in the full RAL colour palette, in raw or anodised finish, allowing the system to be matched to individual project aesthetics. High-quality surface finishing ensures durability and weather resistance.
Application in construction: The SOLIS ML-92 system is used in commercial, industrial and public buildings, where combining functionality with modern design matters. Thanks to high-quality materials and precise workmanship, this system enhances the functional and aesthetic value of buildings while providing effective protection and ventilation for screened equipment.
Additional information and detailed technical data are available on the manufacturer's website: Morad – Aluminium Systems
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|
กรีซ | กาตาร์ | กรีนแลนด์ | เคนยา |
เกาะไอล์ออฟแมน | คาซัคสถาน | คิวบา | ตูนิเซีย |
เกิร์นซีย์ | คีร์กีซสถาน | แคนาดา | โมร็อกโก |
โครเอเชีย | คูเวต | จาเมกา | ลิเบีย |
เจอร์ซีย์ | จอร์เจีย | บาฮามาส | อียิปต์ |
เช็กเกีย | จอร์แดน | สหรัฐอเมริกา | แอลจีเรีย |
ซานมาริโน | จีน | สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
เซอร์เบีย | ซาอุดีอาระเบีย | เฮติ | |
ไซปรัส | ซีเรีย | ||
เดนมาร์ก | ตุรกี | ||
นครรัฐวาติกัน | เติร์กเมนิสถาน | ||
นอร์เวย์ | ทาจิกิสถาน | ||
เนเธอร์แลนด์ | ปากีสถาน | ||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | มองโกเลีย | ||
บัลแกเรีย | เยเมน | ||
บาร์เบโดส | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
เบลเยียม | อัฟกานิสถาน | ||
โปรตุเกส | อาเซอร์ไบจาน | ||
โปแลนด์ | อาร์เมเนีย | ||
ฝรั่งเศส | อิรัก | ||
ฟินแลนด์ | อิหร่าน | ||
มอนเตเนโกร | อุซเบกิสถาน | ||
มอลโดวา | โอมาน | ||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
ยิบรอลตาร์ | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะแฟโร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
แอลเบเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |