เผยแพร่สินค้าของคุณ
BC-23
BC-23
    Schneider Motobombas

    BC-23

    Motobombas Centrífugas Monoestágio

    สเปคสินค้า
    • Aplicações Gerais

      • Irrigação
      • Abastecimento predial
      • Sistemas de refrigeração
      • Sistemas de prevenção e combate contra incêndio
      • Indústrias

      Detalhes Técnicos do Produto Padrão

      • Bocais com rosca BSP
      • Caracol da motobomba de ferro fundido nodular
      • Intermediário de ferro fundido GG-15
      • Rotor de ferro fundido GG-15
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz
      • Modelo R: bocais roscados
      • Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1

      Opções

      • Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta
      • Somente a motobomba, sem flange de sucção e recalque

      Importante

      • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bc-23
    • Product familyMotombas de Superfície
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centrífugas Monoestágio
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้