เผยแพร่สินค้าของคุณ
BPI FIT Monobloco 4 polos
BPI FIT Monobloco 4 polos
BPI FIT Monobloco 4 polos
    Schneider Motobombas

    BPI FIT Monobloco 4 polos

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)

    Motobombas centrífugas horizontais, corpo espiral back pull-out bipartido, monoestágio, rotor fechado de fluxo radial, bocais de sucção e recalque flangeados ou roscados, vedação do eixo por meio de bucha e selo mecânico. Fornecidas na cor vermelha para adequação às exigências das instalações de incêndio.

    สเปคสินค้า
    • Aplicações Gerais

      • Rede de hidrantes
      • Rede de sprinklers
      • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
      • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

      Detalhes Técnicos

      • Caracóis roscados com BSP e flangeados conforme ANSI B16.1
      • Caracol, rotor, tampa de pressão e mancal de ferro fundido GG-25
      • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
      • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60Hz

      Importante

      • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
      • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BPI-FIT-4-Polos
    • Product familyMotombas de Superfície
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prevenção Contra Incêndio
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)