เผยแพร่สินค้าของคุณ
VME-3
VME-3
    Schneider Motobombas

    VME-3

    Motobombas de alta pressão, fornecidas com 3 a 15 estágios.

    สเปคสินค้า
    • Aplicações Gerais

      • Abastecimento predial
      • Irrigação
      • Lavação de ambientes, veículos e máquinas
      • Alimentação de caldeiras
      • Transporte de água a longa distância
      • Indústrias

      Detalhes Técnicos do Produto Padrão

      • Bocais com rosca BSP
      • Bombeador de aço inox
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício
      • Intermediário, base e flanges de ferro fundido, com pintura a fundo E-COAT
      • Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular
      • Mancais intermediários de carbeto de tungstênio

      Opções

      • Bomba toda de aço inox
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vme-3
    • Product familyMotombas de Superfície
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multiestágio Vertical
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้