เผยแพร่สินค้าของคุณ
climbslide 5.0
climbslide 5.0
climbslide 5.0
climbslide 5.0
climbslide 5.0
    moveart GmbH

    climbslide 5.0

    Playsculpture climbslide 5.0

    While adults will appreciate «climb slide 5.0» as an aesthetically designed play sculpture, children will see it
    as a small world full of adventures. Whether in the large or small version, «climbslide 5.0» guarantees not only fun but also encounters and move- ment.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    สเปคสินค้า
    • Length:504 cm
      Width: 227 cm
      Height: 178 cm
      Weight: 800 kg
      Critical fall height: 178 cmNumber of foundations: 4Construction time (approx.):3 pers. à 3 hrs.

      Crane required

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.climbslide-5-0
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1780
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2270
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5040
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)800
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - สนามเด็กเล่น
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-11 29 21 13
    • OmniClass TitleGarden Ornaments

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ เอเชีย
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)