เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 250 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 103MAP
Mueller Steam Specialty

Class 250 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 103MAP

Series 103MAP class 250 cast iron standard wafer silent check valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge. Maximum temperature rating 500psi at 150 degrees F.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Spring closes the disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Mating surfaces of the disc and seat are hand lapped for best possible sealing
    • Disc is fully guided at top and bottom to insure alignment and sealing at any installation angle
    • Disc begins to open at .5 psi
    • Disc opens 1/3” per inch of line size, greater than similar competitive products, for enhanced flow
    • Bodies are designed to accommodate 110% flow of equivalent pipe size
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.103MAP-Silent-Check-Valves
  • Product familySpecialty Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Silent Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameBall check valves
  • UNSPSC code40141618
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING