เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV
Mueller Steam Specialty

Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

Series 105MAP-FV Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assemblies are designed for use at the intake side of a suction pipe and pump. The check valve opens when the pump is started, allowing liquid to enter the suction pipe and prime the pump. It closes as the pump stops and before a reverse flow condition develops. The prime to the pump is therefore maintained, eliminating the need to prime the pump each time it is started. Built-in strainer removes unwanted debris for the intake, protecting the pump from damage.


สเปคสินค้า
  • Features

    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a foot valve
    • Strainer protects pump from damage
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.105MAP-FV-Check-Valve
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameSwing check valves
  • UNSPSC code40141634
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTilting Disc Check Valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING