เผยแพร่สินค้าของคุณ
Screwed End Silent Check Valves - 303
Mueller Steam Specialty

Screwed End Silent Check Valves - 303

Series 303 Screwed End Silent Check Valves are designed to prevent surge, backflow, and water hammer in liquid service. These check valves are available in cast iron, bronze, or stainless steel; pressure and temperature conditions will dictate the appropriate body material. For air and gas applications, consult factory.


สเปคสินค้า
  • Features

    • Spring closes disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/4 inch per inch of line size
    • Disc is center guided to ensure alignment in both fully open and fully closed positions
    • Choice of body material, depending on pressure and temperature conditions
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.303-Check-Valve
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameSwing check valves
  • UNSPSC code40141634
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTilting Disc Check Valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING