เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT
Mueller Steam Specialty

Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge.

สเปคสินค้า
  • Lead Free* Models Available

    2 to 30 in. (50 to 750mm)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.107MAT-Silent-Check-Valves
  • Product familySpecialty Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Silent Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameBall check valves
  • UNSPSC code40141618
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING