เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 109MHT
Mueller Steam Specialty

Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 109MHT

Series 109MHT Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge applications.


สเปคสินค้า
  • Features

    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Sizes: 2 to 30 in. (50 to 750mm)
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a silent check valve
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.109MHT-Silent-Check-Valve
  • Product familySpecialty Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Silent Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameSwing check valves
  • UNSPSC code40141634
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTilting Disc Check Valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING