เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 300 Aluminum Bronze, Carbon Steel, or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1603
Mueller Steam Specialty

Class 300 Aluminum Bronze, Carbon Steel, or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1603

Series 1603 Class 300 Aluminum Bronze, Carbon Steel, or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves can be used in a variety of applications including commercial construction, chilled and hot water systems, industrial and marine, gas and liquid applications, utilities, and process applications.


สเปคสินค้า
  • Features

    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
    • Sizes: 2 to 30 in. (50 to 750mm)
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1603-Check-Valve
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameSwing check valves
  • UNSPSC code40141634
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTilting Disc Check Valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING