เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185
Mueller Steam Specialty

Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185

Designed for chemical process applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals as well as condensers and heat exchangers. This Series features an angular cutaway design of the basket to allow a straight through flow for extremely low pressure drop, and a tapped and plugged NPT drain on the strainer bottom for easy self-cleaning. Class 150.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Suited for medium and coarse straining for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers and heat exchangers
    • Sizes 1 1⁄2 in. – 20 in. (40 – 500 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Carbon Steel or Chrome-Moly Alloy body and 304 Stainless Steel basket strainer that allows a straight through flow for an extremely low pressure drop
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.185-Basket-Strainer
  • Product familyStrainers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basket Strainer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers