เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS
Mueller Steam Specialty

Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS

Designed for chemical process applications including: brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers and other similar applications.

สเปคสินค้า
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.186-SS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • Product familyStrainers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basket Strainers - Simplex
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers