เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 300 Ductile Iron Screwed End Y Strainer - 251-DI
Mueller Steam Specialty

Class 300 Ductile Iron Screwed End Y Strainer - 251-DI

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. Class 300.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Gasketed cap allows easy disassembly and assembly
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Screwed end Ductile Iron body and 304 Stainless Steel basket strainer that allows a straight through flow for an extremely low pressure drop
    • Sizes 1⁄4 in. – 3 in. (6 – 80 mm)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.251-DI-Y-Strainer
  • Product familyStrainers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Y Strainers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers