เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 150 Cast Aluminum Bronze Flanged End Turbine Meter Strainers - 625B
Mueller Steam Specialty

Class 150 Cast Aluminum Bronze Flanged End Turbine Meter Strainers - 625B

Used extensively to protect displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices. Class 150.


สเปคสินค้า
  • Features

    • Protects displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices
    • Sizes 1 1⁄2 in. – 8 in. (40 – 200 mm)
    • Cast Aluminum body and 304 Stainless Steel screen
    • Compact design with short face-to-face dimensions allow for installation in tight spaces
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.625B-Turbine-Meter-Strainer
  • Product familyStrainers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Turbine Meter Strainers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers