เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 125 Cast Iron Large Duplex Strainers - 691MFA
Mueller Steam Specialty

Class 125 Cast Iron Large Duplex Strainers - 691MFA

Designed for use in fluid handling systems where the flow cannot be shut down for basket cleaning. Typical applications include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and other similar applications. Class 125.


สเปคสินค้า
  • Features

    • Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more
    • Designed for fluid handling applications where flow cannot be shut down for basket cleaning
    • Sizes 8 in. – 16 in. (200 – 400 mm)
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel basket that is gasketed and seated to prevent particle bypass
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.691MFA-Duplex-Strainer
  • Product familyStrainers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basket Strainers - Duplex
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers