เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72
Mueller Steam Specialty

Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Elastomer seats provide bubble-tight shutoff.

สเปคสินค้า
  • 2 to 54 in. (50 to 1350mm)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.72-Sure-Check-Valve
  • Product familySpecialty Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sure Check™ Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers