เผยแพร่สินค้าของคุณ
Locxend Grooved End Control Chek Valves - 722G
Mueller Steam Specialty

Locxend Grooved End Control Chek Valves - 722G

Designed for installation in pump discharge grooved end piping systems where it performs triple duty. It acts as a spring loaded silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve.


สเปคสินค้า
  • Features

    • Position indicator ensures accurate and repeatable balancing through disc positioning in throttling service
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water ha mmer
    • Sizes 2 in. – 12 in. (50 – 300 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge grooved end piping systems
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.722G-Check-Valve
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameSwing check valves
  • UNSPSC code40141634
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTilting Disc Check Valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING