เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminum Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 74
Mueller Steam Specialty

Aluminum Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 74

Series 74 Aluminum Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves are designed for use with liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Elastomer seats provide bubble-tight shutoff.


สเปคสินค้า
  • Features

    • Buna-N elastomer seats
    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.74-Sure-Check-Valves
  • Product familySpecialty Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sure Check™ Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers