เผยแพร่สินค้าของคุณ
Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G
Mueller Steam Specialty

Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Designed for installation in grooved end piping systems. Used extensively to strain foreign matter from pipe lines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Sizes 2 in. – 12 in. (50 – 300 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Ductile Iron body and 304 Stainless Steel basket strainer that is securely seated to eliminate particle bypass
    • Self cleaning by opening the plug or valve connected to the blow off outlet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.758G-Y-Strainer
  • Product familyStrainers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Y Strainers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers