เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 2500 Cast Stainless Steel Butt Weld End Y Strainers - 767-SS-WE
Mueller Steam Specialty

Class 2500 Cast Stainless Steel Butt Weld End Y Strainers - 767-SS-WE

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. They are especially critical where weld debris is often present in the pipeline. Well suited for long service in high pressure and temperature applications. Class 2500.


สเปคสินค้า
  • Features

    • Well suited for long service in high pressure and high temperature applications
    • Sizes 1⁄2 in. ‒ 12 in. (15 ‒ 300 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Stainless Steel body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate particle bypass
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.767-SS-WE-Y-Strainer
  • Product familyStrainers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Y Strainers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers