เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 250 Ball-Plex Aluminum Bronze Screwed End Duplex Strainers - 794SB
Mueller Steam Specialty

Class 250 Ball-Plex Aluminum Bronze Screwed End Duplex Strainers - 794SB

Designed for use in fluid handling systems where the flow cannot be shut down for basket cleaning. Typical applications include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and other similar applications. Class 250.


สเปคสินค้า
  • Features

    • Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more
    • Aluminum Bronze body and 304 Stainless Steel basket designed to ensure minimum pressure drop
    • Designed for fluid handling applications where flow cannot be shut down for basket cleaning
    • Sizes 3⁄4 in. – 3 in. (20 – 75 mm)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.794SB-Duplex-Strainer
  • Product familyStrainers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basket Strainers - Duplex
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers